Conteneur hermétique avec gousset [CTL-R]

Conteneur hermétique avec gousset [CTL-R]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· The gusset becomes non-slip when mounted to the reverse lifter.
· Install along with a discharge chute to turn into a reverse discharge container.
· Increases the strength of the container.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CTL-R-565

Référence pièce
CTL-R-565
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

960.14 €

1 20 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun Capacité(l) 150
D.I. d(mm) 565 Hauteur H (H1)(mm) 598

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur hermétique avec gousset [CTL-R], le numéro d'article est le suivant: CTL-R-565.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTL-R-565.

Assistance technique