Conteneur hermétique avec cadenas [CTLK]

Conteneur hermétique avec cadenas [CTLK]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Prevents contact by a third party and prevents unauthorized use.
· Prevents the lever band from coming off due to impact or shock when moving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CTLK-47

Référence pièce
CTLK-47
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

593.16 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun Capacité(l) 80
D.I. d(mm) 470 Hauteur H (H1)(mm) 470

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur hermétique avec cadenas [CTLK], le numéro d'article est le suivant: CTLK-47.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTLK-47.

Assistance technique