Conteneur hermétique type conique et suspendu [TP-CTB]

Conteneur hermétique type conique et suspendu [TP-CTB]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage and airtight container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· A space saving type of storage and airtight container that can be stacked when empty.
· About 12% lighter than the straight container.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-CTB-30

Référence pièce
TP-CTB-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

204.23 €

1 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun Capacité(l) 20
Diamètre intérieur d1(mm) 300 D.I. d2(mm) 289 Hauteur intérieure(mm) 304

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur hermétique type conique et suspendu [TP-CTB], le numéro d'article est le suivant: TP-CTB-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-CTB-30.

Assistance technique