Manchon pour soudage automatique

Manchon pour soudage automatique
Sleeve for automatic welding manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJR-6.35MS-AW
UJR-6.35MS-L28-AW
UJR-6.35MS-L31-AW
UJR-9.52MS-AW
UJR-9.52MS-L32-AW
UJR-12.7MS-AW
UJR-12.7MS-L32-AW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Pression de service max.
(MPa)
Longueur L
(mm)

31.45 €

1 6 jours 1/4B (8A)21.543.2

27.00 €

1 12 jours 1/4B (8A)21.528

27.56 €

1 12 jours 1/4B (8A)21.531

43.87 €

1 12 jours 3/8B (10A)21.545.45

49.52 €

1 12 jours 3/8B (10A)21.532

44.10 €

1 12 jours 1/2B (15A)16.245.45

63.66 €

1 12 jours 1/2B (15A)16.232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Manchon (raccords à joints statiques) Traitement de surface NA
Fluide applicable Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords Plage de températures de fonctionnement(°C) -196 ~450 Longueur de la soudure Type long

Assistance technique