Sécurité, compacts / Interrupteurs de porte

Sécurité, compacts / Interrupteurs de porte
  • En promotion
Next generation safety door switch supporting multi-contact, man-hours saving and micro load

[Features]
· As regards the contact structure, in addition of the conventional 1NC/1NO, 2NC, three type of 2NC/1NO, 3NC are available.
· M12 connector type easy to replace and saving man-hours is also released.
· Standardized au clad contact with high contact reliability.
· Supports both i.e. general load and micro load.
· Metallic head variation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D4NS-1BF
D4NS-1CF
D4NS-1DF
D4NS-2AF
D4NS-2BF
D4NS-2DF
D4NS-4AF
D4NS-4BF
D4NS-8AF
D4NS-8BF
D4NS-8CF
D4NS-9AF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Taille de conduit Type détaillé Format contact

26.75 €

16.85 €

1 Jour même

Stock

3130.696PG13.5Forme à 1 conduit2NF

31.30 €

1 7 jours 3130.696PG13.5Forme à 1 conduit2NF / 1NO

31.30 €

1 7 jours 3130.696PG13.5Forme à 1 conduit3NF

26.75 €

16.85 €

1 Jour même

Stock

3130.696G1 / 2Forme à 1 conduit1NF / 1NO

26.75 €

16.85 €

1 Jour même

Stock

3130.696G1 / 2Forme à 1 conduit2NF

31.30 €

1 6 jours 3130.696G1 / 2Forme à 1 conduit3NF

25.43 €

1 3 jours 3130.696M20Forme à 1 conduit1NF / 1NO

25.43 €

1 7 jours 3130.696M20Forme à 1 conduit2NF

31.30 €

1 7 jours 5631.588M20Forme à 2 conduit1NF / 1NO

31.30 €

1 7 jours 5631.588M20Forme à 2 conduit2NF

36.20 €

1 7 jours 5631.588M20Forme à 2 conduit2NF / 1NO

52.25 €

1 3 jours 3130.696Connecteur M12Forme à 1 conduit1NF / 1NO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Clé Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard / Résistance au froid
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::70 Acquisition d'agrément aux normes UL / GB (CCC) / EN Structure de protection IP67
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) 15 Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.(mm) 6±3 Course maximale T.T(mm) 28
Type de contact Isolation mutuelle bidirectionnelle Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 30
Tension de fonctionnement nominale(V) 125VDC / 250VDC Courant nominal(A) 2.5 Position de fonctionnement OP(mm) 10
Direction du fonctionnement Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique

Assistance technique