Interrupteurs de détection à 2 circuits / WL

Interrupteurs de détection à 2 circuits / WL
  • En promotion
Standards from now on sticking to (easy to use) such as easy to select, easy to work, strong against oil.

[Features]
· 2-circuit limit switch with variety that can be selected by matching to the usage environment and application.
· Variety of models such as general type, environmental resistance type, sputtering measures type, long service type.
· Cross bar structure using au clad contact with high reliability is used as a standard.
· Supports both i.e. general load and micro load.
· Lever type with functions such as 90° over travel, single side operation setting and head four-way mounting.
· Approved by EN/IEC, UL, CSA, CCC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WLCA2-8-N

Référence pièce
WLCA2-8-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.71 €

26.24 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Type levier à rouleau (rotation) Taille du corps principal Standard Environnement Standard
Joint de capots Disponible Type à levier à galet Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Acquisition d'agrément aux normes UL / GB (CCC) / CSA / EN Structure de protection IP67 Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) 8.04
Angle jusqu'à la commutation, P.T.(deg) 15±5 Type de contact Double rupture à 2 circuits Durée de vie mécanique(x10K fois) 1500
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 30VDC ou moins / 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 40±0.7
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 53.2±0.8 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 94.1 Longueur de levier R(mm) 63
Détails de l'élément détecteur Rouleau fritté type acier inoxydable φ17.5×7 Témoin NA Taille de conduit G1 / 2
Spécification de la borne Borne de masse non incluse Type détaillé Type standard général, type standard (rouleau / levier) Diamètre extérieur φ17.5×7
Fonction Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or Méthode de montage Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) Direction du fonctionnement Action rapide
Format contact 1a1b

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de détection à 2 circuits / WL, le numéro d'article est le suivant: WLCA2-8-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLCA2-8-N.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique