Référence fabricant: CSXPNS-SUS-D4-19
Marque: QP FASTENING WORKS
Prix: 1.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Longueur L (mm): 19
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSXPNS-SUS-D4-19
Forme détaillée | Cylindrique | Filetage nominal (M) | 4 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Douille hexalobée | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales |
Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis de perçage à tête cylindrique DS, le numéro d'article est le suivant: CSXPNS-SUS-D4-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXPNS-SUS-D4-19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L (mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSXPNS-SUS-D4-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 |