Triple Grip【30-100 pièces par conditionnement】

Triple Grip
  • En promotion
  • Remise sur volume
3 retention forces. 1. Fixing by engagement within walls, 2. Wide feet prevented from falling out, 3. Left and right springs fix it place by pinching it between walls ■ For all types of gypsum board (9.5 mm, 12.5 mm, 15.0 mm board thicknesses) ■ Can also be used with concrete, wood, stonework and tiles ■ Can also be used with impact driver (when using, mount while checking torque at a low speed).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB3G-PP-TG8
AB3G-PP-TG10
AB3G-PP-TG12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSM nominal Diamètre de filetage
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

48.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1083.5~4.56

24.32 €

12.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10104.5~58

19.22 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10125–69.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Polypropylène Traitement de surface Propylène haute densité
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique