Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AZ-3 |
AZ-4 |
AZ-5 |
AZ-6 |
AZ-8 |
AZ-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Traitement de surface (détaillé) | Type, rondelle dentée | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Parker | 3.2 | 3 | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 6.5 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Parker | 4.3 | 4 | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 8.5 | |
0.03 € 0.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parker | 5.3 | 5 | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 10 | |
0.13 € 0.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parker | 6.4 | 6 | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 11 | |
0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parker | 8.4 | 8 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 15 | |
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Parker | 10.5 | 10 | 0.9 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Revêtement phosphate | Profil à denture extérieure | 18 |
Loading...
Type | Rondelle dentée, en forme de chrysanthème | Matériau | Acier | Matériau : acier | EN 1.0601 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Traitement de surface (détaillé)
Type, rondelle dentée
D.E. D(mm)
Type
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles