Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union coudé) (Numéros de référence)

Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union coudé)
  • Remise sur volume
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUWL-6.35

Référence pièce
VUWL-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.98 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 6.35 Pression de service max.(MPa) 71.0 Traitement de surface NA
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 1.65 – moins de 2.11 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Vous vous trouvez sur la page de Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union coudé), le numéro d'article est le suivant: VUWL-6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUWL-6.35.

Assistance technique