Anneaux de fixation

Anneaux de fixation
  • En promotion
  • Remise sur volume
Used for retaining, by inserting into a round- or square-grooved shaft. Can be inserted onto the shaft vertically or horizontally, with no play.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
129080129001
129080129002
129080129003
129080129004
129080129005
129080129006
129080129007
129080129008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre applicable
(mm)
Nominal Dimension A
(mm)

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10311.5

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10422

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10532.75

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10643

0.13 €

0.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10854.75

1.77 €

1 Disponible 6 jours 101065.5

0.33 €

0.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

101377

1.94 €

1 Disponible 6 jours 101688

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4031 équiv.) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface Finition brillante
Application Fournitures de fixation pour axes

Assistance technique