Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KLN06-020KNNT |
KLN08-020KNNT |
KLN10-020KNNT |
KLN10-030KNNT |
KLN12-020KNNT |
KLN12-030KNNT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | 26 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
8.36 € 4.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | 1/4B (8A) | |
8.52 € 4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 1/4B (8A) | |
9.42 € 4.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 3/8B (10A) | |
9.01 € 4.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 1/4B (8A) | |
9.01 € 4.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles