Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-PPS-M3 |
WS-PPS-M4 |
WS-PPS-M5 |
WS-PPS-M6 |
WS-PPS-M8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 7 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 4 | 0.8 | 9 | |
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
1.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 8 | 1.6 | 17 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | PPS (polysulfure de phénylène) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles