Vis autoperceuse à tête cylindrique EXCEL à empreinte cruciforme (CSPPNTF-YUS550-D4-13)

Vis autoperceuse à tête cylindrique EXCEL à empreinte cruciforme CSPPNTF-YUS550-D4-13
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPPNTF-YUS550-D4-13

Marque: MARUEMU WORKS

Prix: 1.78

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 4

Longueur L (mm): 13


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNTF-YUS550-D4-13

Référence pièce
CSPPNTF-YUS550-D4-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

1.78 €

1 Disponible 6 jours 10413

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Vis autoperceuse à tête cylindrique EXCEL à empreinte cruciforme, le numéro d'article est le suivant: CSPPNTF-YUS550-D4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNTF-YUS550-D4-13.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPPNTF-YUS550-D4-10
CSPPNTF-YUS550-D4-16
CSPPNTF-YUS550-D4-19
CSPPNTF-YUS550-D5-25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10410

1.81 €

1 Disponible 6 jours 10416

1.83 €

1 Disponible 6 jours 10419

2.00 €

1 Disponible 6 jours 10525

Assistance technique