Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=30

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=30
  • Remise sur volume
The guide portion has a 30mm tip (G=30), so the effective portion of the screw is for deep use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-55
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-60
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4.5-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Longueur du filetage
(mm)

1.92 €

1 Disponible 6 jours 1045535

0.45 €

1 Disponible 6 jours 1046040

2.17 €

1 Disponible 6 jours 104.56040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Avec nez Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique