Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Taille de filetage mâle applicable | Taille de vis applicable | Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Couleur | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 2 | - | M6, W1/4 | 9.53 | 9.53 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.23 € 0.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | M8, W5/16 | W3 / 8, RC1 / 8 | 9.53 | 13.49 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | - | W7/16 | 9.53 | 15.08 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M10, W3/8 | M12 | 9.53 | 15.88 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | - | - | 9.53 | 15.88 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M14, R1/4 | M16, W5/8, RC3/8 | 12.7 | 19.05 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | - | - | 12.7 | 21.43 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 21 | - | W3 / 4 | 12.7 | 22.23 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.25 € 0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 23 | - | Rc1 / 2 | 15.88 | 23.81 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
59.40 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 26 | W3 / 4 | - | 12.7 | 25.4 | Bleu | Boîte / paquet | ||
0.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 31 | - | Rc3 / 4 | 15.88 | 28.58 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.56 € 0.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 41 | M27, R3/4 | M30 | 19.05 | 33.34 | Bleu | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
71.51 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 44 | - | - | 19.05 | 36.51 | Rouge | Boîte / paquet | ||
82.49 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 45 | - | M36 | 19.05 | 38.1 | Bleu | Boîte / paquet |
Loading...
Matériau | LDPE |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Taille de filetage mâle applicable
Taille de vis applicable
Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Couleur
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles