Référence fabricant: JB-130
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 39.71 €
Délai de livraison: 10 jours
Spécification de pédale de butée: Droite
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JB-130
Type à roulettes | Type à plaque universel / Composants associés | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge maximale(daN) | 250 | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 80 | Plaque supérieure F1(mm) | 108 | Plaque supérieure F2(mm) | 108 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 130 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Spécifications de raccord en métal | Raccord en métal uniquement - sans roues |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante de type JB pour charges moyennes (avec butée double) taille 130mm (raccord métallique uniquement, sans roue), le numéro d'article est le suivant: JB-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB-130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Spécification de pédale de butée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JBL-130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Spécification de pédale de butée |
---|---|---|---|---|---|
40.02 € | 1 | 10 jours | Gauche |