Référence fabricant: 915MK-RB100-SUS
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 80.16 €
Délai de livraison: 13 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 134 mm
Butée: Roulette à verrouillage total
Matériau de la roue: Caoutchouc
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 100 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
915MK-RB100-SUS
Référence pièce
|
---|
915MK-RB100-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.16 € | 1 | 13 jours | 134 | Roulette à verrouillage total | Caoutchouc | - | 100 | 114 | 32 | 114 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Vis T ou trou de vis de montage M | M6×1 | Largeur de voiture(mm) | 32 |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Longueur axiale L(mm) | 50 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 22 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Dimension entre le trou de vis de montage et la rondelle a(mm) | 18 | Épaisseur de la rondelle t(mm) | 3 |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | MK |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inox 920MK / 915MK 100-150 mm, le numéro d'article est le suivant: 915MK-RB100-SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 915MK-RB100-SUS.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
915MK-KUB100-SUS |
915MK-KUB125-SUS |
915MK-KUB150-SUS |
915MK-RB125-SUS |
915MK-RB150-SUS |
920MK-KUB100-SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.43 € | 1 | 13 jours | 134 | Roulette à verrouillage total | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 114 | 32 | 114 | KUB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
92.78 € | 1 | 13 jours | 162 | Roulette à verrouillage total | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 114 | 35 | 114 | KUB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
112.70 € | 1 | 13 jours | 191 | Roulette à verrouillage total | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 120 | 44.0 | 114 | KUB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
88.16 € | 1 | 13 jours | 162 | Roulette à verrouillage total | Caoutchouc | - | 125 | 114 | 35 | 114 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
108.59 € | 1 | 13 jours | 191 | Roulette à verrouillage total | Caoutchouc | - | 150 | 120 | 44.0 | 114 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
80.24 € | 1 | 13 jours | 134 | NA | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 83 | 32 | - | KUB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux |