Référence fabricant: 603AF-N
Marque: UCHIMURA
Prix: 31.43 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage de la roue H: 65 mm
Plage de charge: 35.01~80.00 daN
Charge admissible: 78.4 daN
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2: 85 mm
Pas du trou de montage, sens transversal P1: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
603AF-N
Référence pièce
|
---|
603AF-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.43 € | 1 | 7 jours | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 22 | 6.5 | 2 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Avec pied de réglage | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de polyamide (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec pied de réglage / type de fonction, 600AF-N, type fixe, roue en nylon avec pied de réglage, le numéro d'article est le suivant: 603AF-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 603AF-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
605AF-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.35 € | 1 | 6 jours | 81 | 80.01~140.00 | 127.4 | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 25 | 8.5 | 2.3 |