Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC0610CKP4 |
SC0810CKP4 |
SC1010CKP4 |
SC1212CKP4 |
SC1312CKP4 |
SC1512CKP4 |
SC1612CKP4 |
SC2012CKP4 |
SC2515CKP4 |
SC3015CKP4 |
SC3515CKP4 |
SC4020CKP4 |
SC5025CKP4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 22 | 2.5 | |
7.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 24 | 2.5 | ||
7.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 26 | 3.5 | ||
9.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | 4.5 | ||
10.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 33 | 5.5 | ||
10.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 35 | 5.5 | ||
11.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 40 | 5.5 | ||
10.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 44 | 6.5 | ||
14.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | 8.5 | ||
16.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | 8.5 | ||
21.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | 10.5 | ||
28.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | 12.5 | ||
38.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 86 | 14.5 |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Avec trou de montage latéral / Avec rainure de dégagement de clavette | Matériau | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface appliqué ou non | Traitement de surface | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | 4 trous |
Matériau | Acier | Traitement de surface | Oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles