Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B, écrou de raccord de type mordant pour gaine en cuivre (KN4-B)

Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B, écrou de raccord de type mordant pour gaine en cuivre KN4-B

Détails du produit:

Référence fabricant: KN4-B

Marque: IHARA SCIENCE

Prix: 1.82

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Taille nominale de vis de montage (pièces liées): 10X1.25

Nominal (pièces liées): 4 mm

D.E. de tuyau applicable (pièces associées): 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KN4-B

Référence pièce
KN4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

1.82 €

1 12 jours 10X1.2544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Écrou Matériau (composants liés) Laiton
Liquides applicables (pièces associées) Huile Type à montage par vis (pièces liées) M

Vous vous trouvez sur la page de Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B, écrou de raccord de type mordant pour gaine en cuivre, le numéro d'article est le suivant: KN4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KN4-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KN10-B
KN12-B
KN15-B
KN6-B
KN8-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

4.17 €

1 12 jours 16X1.51010

5.57 €

1 12 jours 18X1.51212

8.76 €

1 12 jours 22X1.51515

2.66 €

1 12 jours 12X1.566

3.42 €

1 12 jours 14X1.588

Assistance technique