Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B-1, manchon de raccord de type mordant pour gaine en cuivre (KO4-B-1)

Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B-1, manchon de raccord de type mordant pour gaine en cuivre KO4-B-1

Détails du produit:

Référence fabricant: KO4-B-1

Marque: IHARA SCIENCE

Prix: 0.76

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Nominal (pièces liées): 4 mm

D.E. de tuyau applicable (pièces associées): 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KO4-B-1

Référence pièce
KO4-B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

0.76 €

1 12 jours 44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Manchon Matériau (composants liés) Laiton
Liquides applicables (pièces associées) Huile

Vous vous trouvez sur la page de Raccord et vanne de gaine en cuivre, type B-1, manchon de raccord de type mordant pour gaine en cuivre, le numéro d'article est le suivant: KO4-B-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KO4-B-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KO12-B-1
KO15-B-1
KO20-B-1
KO25-B-1
KO6-B-1
KO8-B-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

1.79 €

1 12 jours 1212

2.93 €

1 12 jours 1515

4.30 €

1 12 jours 2020

5.79 €

1 12 jours 2525

0.90 €

1 12 jours 66

1.12 €

1 12 jours 88

Assistance technique