Support

Support
  • Remise sur volume
Special sockets/brackets to be used with insert casters. Casters can be attached to various places by using a socket/bracket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.50-BR
NO.51-BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Siège de montage A×B ou A×B×C
(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z
(mm)
Angle de pliage

3.13 €

1 Disponible 11 jours 59X4236 (48)X7 (15)180°

3.22 €

1 11 jours 70X4223.5 (29.5)X7 (15)90°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Type à trou de montage Trous fendus (2 trous) Types de composants en relation Douille et support de douille
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Longueur totale h ou H(mm) 42 Corps principal Constitué d'une plaque en acier
Diamètre de la pièce d'insertion(φ) 15.4

Assistance technique