Douilles

Douilles
  • Remise sur volume
Special sockets/brackets to be used with insert casters. Casters can be attached to various places by using a socket/bracket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-9-3/4
S-9-5/8
S-13
S-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Longueur totale h ou H
(mm)
Remarques spéciales Corps principal Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre de la pièce d'insertion
(φ)

0.56 €

1 Disponible 11 jours Nylon33.5Pour tuyau 3/4 (diamètre extérieur 19.1mm)Nylon23.311

0.54 €

1 Disponible 11 jours Nylon33.7pour tuyau 5/8 (D.E. 15.9mm)Nylon20.511

1.15 €

1 Disponible 6 jours Traitement chimique au chrome trivalent40-Constitué d'une plaque en acier24.613.5

0.68 €

1 Disponible 11 jours Nylon45.4-Nylon2416.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Douille et support de douille

Assistance technique