Roulettes à verrouillage complet, modèle enfichable 615SK Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence)

Roulettes à verrouillage complet, modèle enfichable 615SK Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· An insertion total lock caster in which the swivel part and rotation of the wheel are locked simultaneously by operating the lever on the front part in the forward direction.
· Widely used in various environments such as factories, shops, and offices, and features high quality

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
615SK-CHR100
615SK-CHR125
615SK-CHR150
615SK-R100
615SK-R125
615SK-R150
615SK-RB100
615SK-RB125
615SK-RB150
615SK-UB100
615SK-UB125
615SK-UB150
615SK-URB100
615SK-URB125
615SK-URB150
615SK-WR100
615SK-WR125
615SK-WR150
615SK-WRB100
615SK-WRB125
615SK-WRB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

65.31 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-100328635CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

82.26 €

1 11 jours 167140.01~220.00150Caoutchouc-1253810238CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

91.78 €

1 11 jours 189140.01~220.00160Caoutchouc-1504011841CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

54.59 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-100328635RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

68.22 €

1 11 jours 167140.01~220.00150Caoutchouc-1253810238RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

74.51 €

1 11 jours 189140.01~220.00160Caoutchouc-1504011841RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

58.50 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-100328635RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

73.67 €

1 11 jours 167140.01~220.00150Caoutchouc-1253810238RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

79.74 €

1 11 jours 189140.01~220.00160Caoutchouc-1504011841RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

58.81 €

1 Disponible 11 jours 13280.01~140.00100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328635UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

77.40 €

1 Disponible 11 jours 16780.01~140.00130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810238UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

89.46 €

1 Disponible 11 jours 18980.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1503811841UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

73.36 €

1 11 jours 13280.01~140.00120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328635URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

96.11 €

1 11 jours 167140.01~220.00150UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810238URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

108.01 €

1 11 jours 189140.01~220.00160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1504011841URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

56.01 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-100348635WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

71.23 €

1 11 jours 167140.01~220.00150Caoutchouc-1254010238WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

77.37 €

1 11 jours 189140.01~220.00160Caoutchouc-1504011841WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

59.48 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-100348635WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

75.44 €

1 11 jours 167140.01~220.00150Caoutchouc-1254010238WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

82.38 €

1 11 jours 189140.01~220.00160Caoutchouc-1504011841WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Roulette à verrouillage total Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Longueur axiale L(mm) 65 Diamètre de l'arbre T(mm) 28
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant Référence SK

Assistance technique