Référence fabricant: 615SA-R100
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 50.37 €
Délai de livraison: 11 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 138 mm
Plage de charge: 80.01~140.00 daN
Charge admissible 1 pièce: 120 daN
Matériau de la roue: Caoutchouc
Caractéristiques des roues: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
615SA-R100
Référence pièce
|
---|
615SA-R100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.37 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | Roulette à verrouillage total | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis T ou trou de vis de montage M | M20×2.5 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Longueur axiale L(mm) | 40 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | SA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à verrouillage complet, modèle à visser 615SA Diamètre de roue 100-150mm, le numéro d'article est le suivant: 615SA-R100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 615SA-R100.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
615SA-CHR100 |
615SA-CHR125 |
615SA-CHR150 |
615SA-R125 |
615SA-R150 |
615SA-RB100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.19 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
76.50 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
85.75 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
64.02 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
70.15 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
53.98 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |