Roulettes à verrouillage complet 615S Diamètre de roue 100-150mm (615S-R125)

Roulettes à verrouillage complet 615S Diamètre de roue 100-150mm 615S-R125
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 615S-R125

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 63.74

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 168 mm

Plage de charge: 140.01~220.00 daN

Charge admissible 1 pièce: 150 daN

Matériau de la roue: Caoutchouc

Caractéristiques des roues: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

615S-R125

Référence pièce
615S-R125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

63.74 €

1 11 jours 168140.01~220.00150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Butée Roulette à verrouillage total Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à verrouillage complet 615S Diamètre de roue 100-150mm, le numéro d'article est le suivant: 615S-R125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 615S-R125.

Variantes de ce produit

Référence pièce
615S-CHR125
615S-CHR150
615S-R100
615S-R150
615S-RB100
615S-RB125
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

75.30 €

1 11 jours 168140.01~220.00150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

84.48 €

1 11 jours 190140.01~220.00160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

47.25 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

68.58 €

1 11 jours 190140.01~220.00160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

50.54 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

67.86 €

1 11 jours 168140.01~220.00150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

Assistance technique