Référence fabricant: 515SK-RB125
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 134.86 €
Délai de livraison: 11 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 171 mm
Plage de charge: 140.01~220.00 daN
Charge admissible 1 pièce: 180 daN
Matériau de la roue: Caoutchouc
Caractéristiques des roues: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
515SK-RB125
Référence pièce
|
---|
515SK-RB125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.86 € | 1 | 11 jours | 171 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | - | 125 | 44 | 112 | 48.0 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Butée | Roulette à verrouillage total | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Longueur axiale L(mm) | 100 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 36 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | SK |
Vous vous trouvez sur la page de Pour les roulettes à verrouillage complet pour échafaud 515SK Diamètre de roue 125-200mm, le numéro d'article est le suivant: 515SK-RB125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515SK-RB125.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
515SK-RB150 |
515SK-RB200 |
515SK-UB200 |
515SK-URB125 |
515SK-URB150 |
515SK-URB200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.82 € | 1 | 11 jours | 196 | 220.01~320.00 | 230 | Caoutchouc | - | 150 | 46 | 126 | 50.0 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
112.20 € | 1 | 11 jours | 240 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | - | 200 | 46 | 156 | 55.0 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
134.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 240 | 220.01~320.00 | 250 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 200 | 44 | 156 | 55.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
113.35 € | 1 | 11 jours | 171 | 140.01~220.00 | 180 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 44 | 112 | 48.0 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
123.26 € | 1 | 11 jours | 196 | 220.01~320.00 | 230 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 46 | 126 | 50.0 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
142.32 € | 1 | 11 jours | 240 | 220.01~320.00 | 250 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 200 | 46 | 156 | 55.0 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux |