Roulette avec roue double en résine médicale 707K Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence)

Roulette avec roue double en résine médicale 707K Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A dual wheel caster with a 2way mechanism central lock that can lock the swivel part and rotation of the wheel simultaneously thanks to a unique mechanism.
· Widely used for hospital beds, etc., since coupled operation is possible.
· The main body employs a lightweight super active Nylon (SuperActiveNylon) that has excellent rigidity and elasticity.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and ivory.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
707K-FA1100
707K-FA1125
707K-FA3100
707K-FA3125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Ton de couleur Variété de véhicules

85.92 €

1 Disponible 14 jours 107100699236GrisFA1

91.34 €

1 Disponible 14 jours 1361257311142.5GrisFA1

85.92 €

1 Disponible 14 jours 107100699236IvoireFA3

91.34 €

1 Disponible 14 jours 1361257311142.5IvoireFA3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable / Résine / Doubles roues Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée Roulette à verrouillage total
Charge admissible 1 pièce(daN) 100 Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)
Matériau du raccord Résine Vis T ou trou de vis de montage M M8 x 1.25 Catégorie de charge Charge moyenne
Longueur axiale L(mm) 91.5 Diamètre de l'arbre T(mm) 27.6 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine
Dimension entre le trou de vis de montage et la rondelle a(mm) 19 Pivotant / fixe Pivotant b(mm) 71.5
c(mm) 20 Taille hexagonale N(mm) 11 Remarques spéciales Roulette médicale avec dispositif de blocage central / dispositif de blocage total
Référence K Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Assistance technique