Roulette avec roue double en résine médicale 705A / 706A Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulette avec roue double en résine médicale 705A / 706A Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
A screw-in dual wheel caster having excellent swivel performance and traveling stability by employing resin (nylon) for the main body and having a wide width for the wheels. Ideal for indoor uses such as at hotels, hospitals, and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7050A-FA2100
7051A-FA1100
7051A-FA2100
7060A-FA1100
7060A-FA2100
7061A-FA1100
7061A-FA2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Vis T ou trou de vis de montage M Rayon de pivotement
(mm)
V
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Ton de couleur Variété de véhicules

73.33 €

1 Disponible 14 jours NAM12×1.7586-25Marron clairFA2

73.58 €

1 Disponible 13 jours NAM16×2.086-40GrisFA1

73.58 €

1 Disponible 13 jours NAM16×2.086-40Marron clairFA2

91.94 €

1 Disponible 14 jours Roulette à verrouillage totalM12×1.75908825GrisFA1

91.94 €

1 Disponible 14 jours Roulette à verrouillage totalM12×1.75908825Marron clairFA2

92.22 €

1 Disponible 13 jours Roulette à verrouillage totalM16×2.0908840GrisFA1

92.22 €

1 Disponible 13 jours Roulette à verrouillage totalM16×2.0908840Marron clairFA2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Résine / Doubles roues Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 120 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 100 Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)
Matériau du raccord Résine Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de voiture(mm) 69
Catégorie de charge Charge moyenne Excentricité E ou E1, E2(mm) 30 Couleur de la roue Gris
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine Pivotant / fixe Pivotant Référence A
Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes

Assistance technique