Référence fabricant: 700K-FA1100
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 30.14 €
Délai de livraison: 14 jours
Rayon de pivotement: 91 mm
Longueur axiale L: 38.5 mm
Diamètre de l'arbre T: 11 mm
Ton de couleur: Gris
Référence: K
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
700K-FA1100
Référence pièce
|
---|
700K-FA1100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de pivotement (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre de l'arbre T (mm) | Ton de couleur | Référence | Variété de véhicules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | 14 jours | 91 | 38.5 | 11 | Gris | K | FA1 |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable / Résine / Doubles roues | Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) | 120 | Plage de charge(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Charge admissible 1 pièce(daN) | 20 | Matériau de la roue | Uréthane |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Matériau du raccord | Résine | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de voiture(mm) | 44 | Catégorie de charge | Charge légère | Excentricité E ou E1, E2(mm) | 38 |
Couleur de la roue | Gris | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Résine | Pivotant / fixe | Pivotant |
Configuration de la roue | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec double roue en résine médicale 700B / 750B / 700K / 750K Diamètre de roue 100mm, le numéro d'article est le suivant: 700K-FA1100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 700K-FA1100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de pivotement(mm)
Longueur axiale L(mm)
Diamètre de l'arbre T(mm)
Ton de couleur
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
700B-FA1100 |
700B-FA2100 |
700K-FA2100 |
750B-FA1100 |
750B-FA2100 |
750K-FA1100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de pivotement (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre de l'arbre T (mm) | Ton de couleur | Référence | Variété de véhicules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 1 | 14 jours | 91 | 42 | 9.5 | Gris | B | FA1 | ||
30.10 € | 1 | 14 jours | 91 | 42 | 9.5 | Marron clair | B | FA2 | ||
30.14 € | 1 | 14 jours | 91 | 38.5 | 11 | Marron clair | K | FA2 | ||
30.10 € | 1 | 14 jours | 105 | 42 | 9.5 | Gris | B | FA1 | ||
30.10 € | 1 | 14 jours | 105 | 42 | 9.5 | Marron clair | B | FA2 | ||
30.14 € | 1 | 14 jours | 105 | 38.5 | 11 | Gris | K | FA1 |