Roulettes inoxydables 320SK/315SK Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
315SK-N50
315SK-N65
315SK-N75
315SK-NRB50
315SK-NRB65
315SK-NRB75
315SK-PH50
315SK-PH65
315SK-PH75
315SK-R65
315SK-R75
315SK-RD50
315SK-UB50
315SK-UB65
315SK-UB75
320SK-N50
320SK-N65
320SK-N75
320SK-NRB50
320SK-NRB65
320SK-NRB75
320SK-PH50
320SK-PH65
320SK-PH75
320SK-R65
320SK-R75
320SK-RD50
320SK-UB50
320SK-UB65
320SK-UB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

36.41 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256126.0NRoue 100% nylon

34.36 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65257129.0NRoue 100% nylon

39.59 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256828.0NRoue 100% nylon

41.29 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256126.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

39.09 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65257129.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

45.32 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256828.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

38.58 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256126.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

40.63 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65277129.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

44.93 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276828.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

38.67 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation50Caoutchouc-65267129.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

41.61 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation60Caoutchouc-75266828.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

37.77 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation50Caoutchouc-50266126.0RDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

44.82 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50256126.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

45.99 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65277129.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

51.07 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75276828.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

32.99 €

1 Disponible 11 jours 70NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0NRoue 100% nylon

33.88 €

1 Disponible 11 jours 85NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256329.0NRoue 100% nylon

36.51 €

1 Disponible 11 jours 93NA80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256728.0NRoue 100% nylon

38.19 €

1 Disponible 11 jours 70NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

39.00 €

1 Disponible 11 jours 85NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256329.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

41.92 €

1 Disponible 11 jours 93NA80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256728.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

34.78 €

1 Disponible 11 jours 70NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

38.47 €

1 Disponible 11 jours 85NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65276329.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

45.18 €

1 Disponible 11 jours 93NA80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276728.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

35.79 €

1 Disponible 11 jours 85NA50Caoutchouc-65266329.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

38.70 €

1 Disponible 11 jours 93NA60Caoutchouc-75266728.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

34.22 €

1 Disponible 11 jours 70NA50Caoutchouc-50265226.0RDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

41.07 €

1 Disponible 11 jours 70NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50255226.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

42.59 €

1 Disponible 11 jours 85NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65276329.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

46.65 €

1 Disponible 11 jours 93NA80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75276728.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 52 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Référence SK

Assistance technique