Roulettes inoxydables 220E/215E Diamètre de roue 85-125mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
215E-MC100-SUS
215E-MC125-SUS
215E-N85-SUS
215E-N100-SUS
215E-N125-SUS
215E-R85-SUS
215E-R100-SUS
215E-R125-SUS
215E-RN85-SUS
215E-RN100-SUS
215E-UB85-SUS
215E-UB100-SUS
215E-UB125-SUS
215E-UR85-SUS
215E-UR100-SUS
215E-UR125-SUS
220E-MC100-SUS
220E-MC125-SUS
220E-N85-SUS
220E-N100-SUS
220E-N125-SUS
220E-R85-SUS
220E-R100-SUS
220E-R125-SUS
220E-RN85-SUS
220E-RN100-SUS
220E-UB85-SUS
220E-UB100-SUS
220E-UB125-SUS
220E-UR85-SUS
220E-UR100-SUS
220E-UR125-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

62.90 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332MCRoue 100% nylon MC

82.60 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0MCRoue 100% nylon MC

30.56 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257428.0NRoue 100% nylon

31.90 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332NRoue 100% nylon

37.96 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0NRoue 100% nylon

32.00 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation50Caoutchouc-85277428.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

35.90 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-100278332RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

42.67 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation60Caoutchouc-1252710339.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

31.08 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation50Caoutchouc-85277428.0RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

33.96 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation50Caoutchouc-100278332RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

39.60 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277428.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

40.43 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

44.93 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

37.24 €

1 11 jours 103Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277428.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

38.89 €

1 11 jours 122Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

43.39 €

1 11 jours 148Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

59.62 €

1 11 jours 122NA60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332MCRoue 100% nylon MC

74.91 €

1 11 jours 148NA70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0MCRoue 100% nylon MC

27.89 €

1 11 jours 103NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257228.0NRoue 100% nylon

29.02 €

1 11 jours 122NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100258332NRoue 100% nylon

35.29 €

1 11 jours 148NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1252510339.0NRoue 100% nylon

28.31 €

1 11 jours 103NA50Caoutchouc-85277228.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

32.00 €

1 11 jours 122NA50Caoutchouc-100278332RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

38.58 €

1 11 jours 148NA60Caoutchouc-1252710339.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

28.31 €

1 11 jours 103NA50Caoutchouc-85277228.0RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

30.97 €

1 11 jours 122NA50Caoutchouc-100278332RNRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

38.66 €

1 11 jours 103NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277228.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

39.60 €

1 11 jours 122NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

44.52 €

1 11 jours 148NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

33.96 €

1 11 jours 103NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)85277228.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

35.81 €

1 11 jours 122NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100278332URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

40.20 €

1 11 jours 148NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252710339.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roulette d'angle Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge légère Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) 160×63×58
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) 139×55×42 Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable
Pivotant / fixe Pivotant Référence E

Assistance technique