Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
146.79 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 107 | 38 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
159.42 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 117 | 41 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
84.11 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
92.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 107 | 38 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
96.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 117 | 41 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
94.62 € | 1 | 13 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
94.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 107 | 38 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
98.50 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 117 | 41 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
101.01 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
101.90 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 107 | 38 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
133.00 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 117 | 41 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
94.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
96.83 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 107 | 38 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
105.85 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | 41 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
88.45 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
89.17 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 107 | 38 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
100.33 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | 41 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
101.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
101.67 € | 1 | 11 jours | 168 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 107 | 38 | - | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
108.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 190 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 117 | 41 | - | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
96.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 129 | 35 | 129 | 12 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
143.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 144 | 38 | 144 | 19 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
159.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 152 | 41 | 152 | 19 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
87.16 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | 12 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
138.86 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | 19 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
144.26 € | 1 | 10 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | 19 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
90.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 129 | 35 | 129 | 12 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
94.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | 19 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
117.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | 19 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
103.36 € | 1 | 15 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | 12 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
145.02 € | 1 | 15 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | 19 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
135.88 € | 1 | 15 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 152 | 41 | 152 | 19 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
95.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | 12 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
94.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | 19 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
99.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | 19 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
89.46 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | 12 | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
101.86 € | 1 | 10 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | 19 | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
109.54 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | 12 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
107.25 € | 1 | 6 jours | 168 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | 19 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
114.80 € | 1 | 6 jours | 190 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 152 | 41 | 152 | 19 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
111.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
122.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
133.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 117 | 41 | - | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
57.83 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
106.44 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
111.84 € | 1 | 10 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 117 | 41 | - | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
65.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
107.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
111.81 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 117 | 41 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
75.66 € | 1 | 15 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
114.94 € | 1 | 15 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
109.40 € | 1 | 15 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 117 | 41 | - | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
70.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
106.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
112.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | 41 | - | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
62.46 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
107.22 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
112.62 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | 41 | - | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
77.90 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles