Roulette à coussinet statique 940M / 935M, Diamètre de roue 100 / 125mm (935M-FR100-2.0MM)

Roulette à coussinet statique 940M / 935M, Diamètre de roue 100 / 125mm 935M-FR100-2.0MM
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 935M-FR100-2.0MM

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 90.20

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 143~135 mm

Plage de charge: ~35.00 daN

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 6 daN

Matériau de la roue: Caoutchouc


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

935M-FR100-2.0MM

Référence pièce
935M-FR100-2.0MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Type d'uréthane spécial Variété de véhicules Configuration de la roue

90.20 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.0-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 62 Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Pivotant
Référence M

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à coussinet statique 940M / 935M, Diamètre de roue 100 / 125mm, le numéro d'article est le suivant: 935M-FR100-2.0MM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 935M-FR100-2.0MM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
935M-BLB100-2.9MM
935M-BLB100-3.2MM
935M-BLB100-3.4MM
935M-FR100-2.3MM
935M-FR100-2.6MM
935M-FR100-2.9MM
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Type d'uréthane spécial Variété de véhicules Configuration de la roue

92.37 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~172.9NABLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

95.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~173.2NABLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

95.06 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~173.4NABLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.20 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.3-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.20 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.6-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.20 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.9-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique