Roulette à coussinet statique 420BEA / 413BEA, Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulette à coussinet statique 420BEA / 413BEA, Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A screw-in caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling.
· Ideal for carts, equipment, etc., that are used in environments where noise is unacceptable, such as office equipment, furniture, and indoor transport carts.
· Radial ball bearings are employed for the swivel part and wheel bearing part.
· The stopper handle features a new mechanism that enable light operation and firm locking of wheel rotation.
· The wheel includes a resin wheel cover.
· Screws are selectable from M12 mm/UNF/M16 mm.
· Products with conductive urethane wheels (gray wheel), or with anti-static urethane wheels (blue wheel) can also be made.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413BEA-BLB100-M12X1.75
413BEA-BLB125-M12X1.75
413BEA-FR100-M12X1.75
413BEA-FR125-M12X1.75
420BEA-BLB100-M12X1.75
420BEA-BLB125-M12X1.75
420BEA-FR100-M12X1.75
420BEA-FR125-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

29.02 €

1 13 jours 126Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

33.13 €

1 Disponible 13 jours 152Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259834.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

25.94 €

1 20 jours 126Avec butée de rotation50Caoutchouc-1008332FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.21 €

1 13 jours 152Avec butée de rotation60Caoutchouc-1259834.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

23.89 €

1 13 jours 126NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

28.40 €

1 Disponible 13 jours 152NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259834.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

20.81 €

1 Disponible 13 jours 126NA50Caoutchouc-1008332FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

25.83 €

1 Disponible 13 jours 152NA60Caoutchouc-1259834.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Pivotant Référence BEA

Assistance technique