Roulette pour charges légères 420Y / 155 Diamètre de roue 32-50mm

Roulette pour charges légères 420Y / 155 Diamètre de roue 32-50mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with a highly unique mounting method. Suitable for any lightweight product used in households and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
155-C32
155-C40
155-C50
155-N32
155-N40
155-N50
155-R32
155-R50
155-UR32
155-UR40
155-UR50
420Y-N40
420Y-N50
420Y-R40
420Y-R50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Longueur totale h ou H
(mm)
b
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

4.26 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe34~35.0020Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froidTrous ronds (deux trous)1231203214-5.3-Type fixe577.5-CRoue moulée intégrée

5.79 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe4235.01~80.0040Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froidTrous ronds (deux trous)1235254017-6.5-Type fixe658-CRoue moulée intégrée

9.13 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe5235.01~80.0050Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froidTrous ronds (deux trous)1440305021-6.5-Type fixe778-CRoue moulée intégrée

1.41 €

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Plaque pour montage direct type fixe34~35.0020[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)Trous ronds (deux trous)1231203214-5.3-Type fixe577.5-NRoue 100% nylon

2.32 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct type fixe4235.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)Trous ronds (deux trous)1235254016-6.5-Type fixe658-NRoue 100% nylon

3.53 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct type fixe5235.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)Trous ronds (deux trous)1440305021-6.5-Type fixe778-NRoue 100% nylon

1.70 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct type fixe34~35.0020Caoutchouc-Trous ronds (deux trous)1231203214-5.3-Type fixe577.5-RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

5.24 €

1 6 jours Plaque pour montage direct type fixe5235.01~80.0050Caoutchouc-Trous ronds (deux trous)1440305020-6.5-Type fixe778-RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

2.15 €

1 11 jours Plaque pour montage direct type fixe34~35.0020UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trous ronds (deux trous)1231203214-5.3-Type fixe577.5-URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

2.85 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

Plaque pour montage direct type fixe4235.01~80.0040UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trous ronds (deux trous)1235254016-6.5-Type fixe658-URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

5.87 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe5235.01~80.0050UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trous ronds (deux trous)1440305021-6.5-Type fixe778-URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

5.82 €

1 6 jours Type à trou traversant61~35.0020[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)--45-4016401019.0Pivotant--YNRoue 100% nylon

8.40 €

1 11 jours Type à trou traversant74~35.0030[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)--55-5021511025.0Pivotant--YNRoue 100% nylon

4.99 €

2.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à trou traversant61~35.0020Caoutchouc---45-4017401019.0Pivotant--YRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

7.22 €

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à trou traversant74~35.0030Caoutchouc---55-5020511025.0Pivotant--YRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent

Assistance technique