Référence fabricant: 451K-N50
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 7.98 €
Délai de livraison: 14 jours
Type à roulettes: Type à visser
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 63 mm
Plage de charge: 35.01~80.00 daN
Charge admissible 1 pièce: 40 daN
Matériau de la roue: [Nylon] Nylon
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
451K-N50
Référence pièce
|
---|
451K-N50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Vis T ou trou de vis de montage M | Largeur de voiture (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre de l'arbre T (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 14 jours | Type à visser | 63 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 38.5 | 11 | K | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de pivotement(mm) | 53 | Catégorie de charge | Charge légère | Excentricité E ou E1, E2(mm) | 21.0 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir | Pivotant / fixe | Pivotant |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges légères 451P / 451K / 451A Diamètre de roue 50mm, le numéro d'article est le suivant: 451K-N50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 451K-N50.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Vis T ou trou de vis de montage M
Diamètre du trou de montage P(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Largeur de voiture(mm)
Longueur axiale L(mm)
Diamètre de l'arbre T(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
451A-2N50 |
451A-2R50 |
451A-2UR50 |
451K-R50 |
451K-UR50 |
451P-N50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Vis T ou trou de vis de montage M | Largeur de voiture (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre de l'arbre T (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 13 jours | Style enfichable | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 21 | - | 20 | - | A | N | Roue 100% nylon | ||
9.37 € | 1 | 13 jours | Style enfichable | 68 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 20 | - | 20 | - | A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.29 € | 1 | 14 jours | Style enfichable | 68 | 35.01~80.00 | 40 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 21 | - | 20 | - | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
9.79 € | 1 | 14 jours | Type à visser | 63 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 38.5 | 11 | K | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.40 € | 1 | 14 jours | Type à visser | 63 | 35.01~80.00 | 40 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 38.5 | 11 | K | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.64 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 5.5 | - | - | P | N | Roue 100% nylon |