Roulettes, modèle enfichable 420EN / 415EN Diamètre de roue 40-75mm (4151EN-N40)

Roulettes, modèle enfichable 420EN / 415EN Diamètre de roue 40-75mm 4151EN-N40
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 4151EN-N40

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 10.49

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 60 mm

Plage de charge: ~35.00 daN

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 30 daN

Matériau de la roue: [Nylon] Nylon


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4151EN-N40

Référence pièce
4151EN-N40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Forme du tuyau Diamètre extérieur du tuyau de montage T
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

10.49 €

1 11 jours 60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40165120.0Tuyau rondφ32NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 52 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EN

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle enfichable 420EN / 415EN Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 4151EN-N40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4151EN-N40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
4151EN-MC50
4151EN-MC65
4151EN-MC75
4151EN-N50
4151EN-N65
4151EN-N75
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Forme du tuyau Diamètre extérieur du tuyau de montage T
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

27.42 €

1 Disponible 11 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50205821.0Tuyau rondφ32MCRoue 100% nylon MC

31.82 €

1 11 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65206224.0Tuyau rondφ32MCRoue 100% nylon MC

38.03 €

1 Disponible 11 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75206829.0Tuyau rondφ32MCRoue 100% nylon MC

11.62 €

1 11 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0Tuyau rondφ32NRoue 100% nylon

12.93 €

1 11 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65216224.0Tuyau rondφ32NRoue 100% nylon

13.60 €

1 11 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75216829.0Tuyau rondφ32NRoue 100% nylon

Assistance technique