Roulettes, modèle enfichable 420EX / 415EX Diamètre de roue 85-150mm (4153EX-N85)

Roulettes, modèle enfichable 420EX / 415EX Diamètre de roue 85-150mm 4153EX-N85
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 4153EX-N85

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 19.28

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 107 mm

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 60 daN

Matériau de la roue: [Nylon] Nylon

Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4153EX-N85

Référence pièce
4153EX-N85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre extérieur du bouchon T
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

19.28 €

1 11 jours 107Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257428.05219NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EX

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle enfichable 420EX / 415EX Diamètre de roue 85-150mm, le numéro d'article est le suivant: 4153EX-N85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4153EX-N85.

Variantes de ce produit

Référence pièce
4153EX-MC150
4153EX-N100
4153EX-N125
4153EX-PR100
4153EX-PR125
4153EX-PR150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre extérieur du bouchon T
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

90.99 €

1 11 jours 180Avec butée de rotation70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1502511842.05219MCRoue 100% nylon MC

21.38 €

1 Disponible 11 jours 126Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1002583325219NRoue 100% nylon

27.84 €

1 11 jours 152Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1252510339.05219NRoue 100% nylon

28.01 €

1 Disponible 11 jours 126Avec butée de rotation50Caoutchouc-1002283325219PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

32.94 €

1 11 jours 152Avec butée de rotation60Caoutchouc-1252210339.05219PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

39.20 €

1 11 jours 180Avec butée de rotation60Caoutchouc-1502211842.05219PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

Assistance technique