Référence fabricant: 4204EU-N85
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 15.66 €
Délai de livraison: 11 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 107 mm
Butée: NA
Charge admissible 1 pièce: 60 daN
Matériau de la roue: [Nylon] Nylon
Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4204EU-N85
Référence pièce
|
---|
4204EU-N85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Diamètre de tuyau de montage T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 107 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | 18-20 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 53 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EU |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle enfichable 420EU / 415EU Diamètre de roue 85-150 mm, le numéro d'article est le suivant: 4204EU-N85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4204EU-N85.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Diamètre de tuyau de montage T(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4154EU-N100 |
4154EU-N125 |
4154EU-N85 |
4204EU-PR100 |
4204EU-PR125 |
4204EU-PR150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Diamètre de tuyau de montage T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 | 11 jours | 126 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 25 | 83 | 32 | 18-20 | N | Roue 100% nylon | ||
27.28 € | 1 | 11 jours | 152 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 18-20 | N | Roue 100% nylon | ||
18.91 € | 1 | 11 jours | 107 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 18-20 | N | Roue 100% nylon | ||
24.99 € | 1 | 11 jours | 126 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 18-20 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.21 € | 1 | 11 jours | 152 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 18-20 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
36.57 € | 1 | 11 jours | 180 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 18-20 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |