Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 50-75mm (413SK-N50)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 50-75mm 413SK-N50
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 413SK-N50

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 14.77

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 70 mm

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 60 daN

Matériau de la roue: [Nylon] Nylon

Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

413SK-N50

Référence pièce
413SK-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

14.77 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256826.0PivotantSKNRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 52 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 50-75mm, le numéro d'article est le suivant: 413SK-N50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 413SK-N50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
413SK-C65
413SK-C75
413SK-N65
413SK-N75
413SK-NRB50
413SK-NRB65
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

24.85 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation70Métal couléRésistance au froid / Résistance à la chaleur65256929.0PivotantSKCRoue moulée intégrée

28.10 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80Métal couléRésistance au froid / Résistance à la chaleur75256928.0PivotantSKCRoue moulée intégrée

14.88 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65256929.0PivotantSKNRoue 100% nylon

15.56 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75256928.0PivotantSKNRoue 100% nylon

18.75 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50256826.0PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

18.72 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65256929.0PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

Assistance technique