Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420EK / 415EK / 420EKR Diamètre de roue 40-75mm (415EK-N40)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420EK / 415EK / 420EKR Diamètre de roue 40-75mm 415EK-N40
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 415EK-N40

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 8.14

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 56 mm

Plage de charge: ~35.00 daN

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 30 daN

Matériau de la roue: [Nylon] Nylon


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

415EK-N40

Référence pièce
415EK-N40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

8.14 €

1 11 jours 56~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40165120.0PivotantEKNRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 35 Diamètre de l'arbre T(mm) 18 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420EK / 415EK / 420EKR Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 415EK-N40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415EK-N40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
415EK-MC50
415EK-MC65
415EK-MC75
415EK-N50
415EK-N65
415EK-N75
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

24.87 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50205821.0PivotantEKMCRoue 100% nylon MC

28.45 €

1 11 jours 8135.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65206224.0PivotantEKMCRoue 100% nylon MC

35.12 €

1 11 jours 9135.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75206829.0PivotantEKMCRoue 100% nylon MC

9.07 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0PivotantEKNRoue 100% nylon

10.27 €

1 11 jours 8135.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65216224.0PivotantEKNRoue 100% nylon

10.97 €

1 11 jours 9135.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75216829.0PivotantEKNRoue 100% nylon

Assistance technique