Roulettes, modèle à plaque plate 220S / 213S Diamètre de roue 50-75mm

Roulettes, modèle à plaque plate 220S / 213S Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A corner caster that can be attached to angle frames, etc., even if there is no mounting base.
· For use on the corners of steel racks, lightweight machinery, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
213S-C65
213S-C75
213S-N50
213S-N65
213S-N75
213S-NRB50
213S-NRB65
213S-NRB75
213S-PB50
213S-PB65
213S-PB75
213S-PH50
213S-PH65
213S-PH75
213S-R65
213S-R75
213S-RD50
213S-RDB65
213S-RDB75
213S-UB50
213S-UB65
213S-UB75
220S-C65
220S-C75
220S-N50
220S-N65
220S-N75
220S-NRB50
220S-NRB65
220S-NRB75
220S-PB50
220S-PB65
220S-PB75
220S-PH50
220S-PH65
220S-PH75
220S-R65
220S-R75
220S-RD50
220S-RDB65
220S-RDB75
220S-UB50
220S-UB65
220S-UB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

22.94 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid65256929.0CRoue moulée intégrée

26.21 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75256928.0CRoue moulée intégrée

13.52 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256826.0NRoue 100% nylon

13.88 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256929.0NRoue 100% nylon

14.38 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256928.0NRoue 100% nylon

17.21 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256826.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

17.01 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256929.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

17.94 €

1 11 jours 93Avec butée de rotation80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256928.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

22.08 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256826.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

25.43 €

1 Disponible 11 jours 85Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65276929.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

27.98 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276928.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

19.39 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256826.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

23.06 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65276929.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

24.28 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276928.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

16.51 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation50Caoutchouc-65266929.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

17.94 €

1 Disponible 11 jours 93Avec butée de rotation60Caoutchouc-75266928.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

16.11 €

1 11 jours 70Avec butée de rotation50Caoutchouc-50266826.0RDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

19.31 €

1 11 jours 85Avec butée de rotation50Caoutchouc-65266929.0NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

20.71 €

1 11 jours 93Avec butée de rotation60Caoutchouc-75266928.0NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

18.91 €

1 Disponible 6 jours 70Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50256826.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

21.32 €

1 13 jours 85Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65276929.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

22.22 €

1 11 jours 93Avec butée de rotation80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75276928.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

20.68 €

1 11 jours 85NA70Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid65256329.0CRoue moulée intégrée

23.73 €

1 Disponible 11 jours 93NA80Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75256728.0CRoue moulée intégrée

11.33 €

1 11 jours 70NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0NRoue 100% nylon

11.50 €

1 11 jours 85NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256329.0NRoue 100% nylon

12.00 €

1 11 jours 93NA80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256728.0NRoue 100% nylon

14.94 €

1 11 jours 70NA60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

15.59 €

1 11 jours 85NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256329.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

16.42 €

1 11 jours 93NA80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256728.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

19.06 €

1 11 jours 70NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

23.08 €

1 Disponible 11 jours 85NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65276329.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

25.71 €

1 Disponible 11 jours 93NA80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276728.0PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

16.57 €

1 11 jours 70NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50255226.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

20.79 €

1 11 jours 85NA70PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65276329.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

21.71 €

1 11 jours 93NA80PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75276728.0PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

14.30 €

1 11 jours 85NA50Caoutchouc-65266329.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

15.72 €

1 11 jours 93NA60Caoutchouc-75266728.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

12.89 €

1 11 jours 70NA50Caoutchouc-50265226.0RDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

16.98 €

1 11 jours 85NA50Caoutchouc-65266329.0NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

18.50 €

1 11 jours 93NA60Caoutchouc-75266728.0NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

16.78 €

1 Disponible 11 jours 70NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50255226.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

19.06 €

1 11 jours 85NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65276329.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

20.60 €

1 11 jours 93NA80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75276728.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autre Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge légère Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) 160×63×58
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) 139×55×42 Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique