Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Siège de montage A×B ou A×B×C (mm) | Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Ton de couleur | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Roue moulée intégrée | ||
21.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 60 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Roue moulée intégrée | |
24.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Roue moulée intégrée | |
24.25 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | ||
31.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | |
38.25 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | ||
9.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | |
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | |
13.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | |
10.92 € | 1 | 11 jours | 66 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
15.69 € | 1 | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
17.51 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
11.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 38 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
17.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 55 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
19.50 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 65 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
13.40 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Roue moulée intégrée | ||
19.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Roue moulée intégrée | |
22.58 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Roue moulée intégrée | |
22.75 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | ||
29.99 € | 1 | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | ||
35.93 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | MC | Roue 100% nylon MC | ||
7.67 € | 1 | 15 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | ||
9.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | |
11.08 € | 1 | 15 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Blanc / gris / noir | N | Roue 100% nylon | ||
8.61 € | 1 | 15 jours | 66 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
11.67 € | 1 | 10 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
13.69 € | 1 | 15 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Noir | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
9.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 38 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
15.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
16.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Autre / Roulette d'angle | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | G |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Ton de couleur
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles