Référence fabricant: 513M-C125
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 95.22 €
Délai de livraison: 14 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 168 mm
Plage de charge: 140.01~220.00 daN
Butée: Avec butée de rotation
Charge admissible 1 pièce: 220 daN
Matériau de la roue: Métal coulé
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
513M-C125
Référence pièce
|
---|
513M-C125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.22 € | 1 | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 220 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 125 | 33 | 107 | 38 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 80(90) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 80(90) | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 112 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 112 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | M |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 520M / 513M Diamètre de roue 125 / 150mm, le numéro d'article est le suivant: 513M-C125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 513M-C125.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
513M-C150 |
513M-CHR125 |
513M-CHR150 |
513M-MCB125 |
513M-MCB150 |
513M-N125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.23 € | 1 | 14 jours | 190 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 230 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 150 | 35 | 115 | 39.0 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
85.40 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 200 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 107 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
97.42 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 210 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
126.00 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 220 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 43 | 107 | 38 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
143.95 € | 1 | 11 jours | 190 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 230 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 43 | 115 | 39.0 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
69.73 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 220 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 35 | 107 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine |