Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | |
76.31 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | |
90.04 € | 1 | 13 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
49.30 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
67.30 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
78.29 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
72.46 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
105.28 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
125.26 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
30.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
45.49 € | 1 | 12 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
40.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
55.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
63.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
53.19 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
81.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
127.92 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
32.14 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
40.87 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
44.72 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
40.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
58.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
46.16 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
60.24 € | 1 | 6 jours | 168 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
72.58 € | 1 | 6 jours | 190 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
53.75 € 29.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | |
79.32 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
95.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | |
38.95 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
55.04 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
61.75 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
41.92 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
59.98 € | 1 | 15 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
66.54 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
44.82 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
64.30 € | 1 | 8 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
77.09 € | 1 | 13 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
41.74 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | |
58.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | |
67.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | |
63.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
96.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
113.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
23.11 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
40.87 € | 1 | 13 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
45.49 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
34.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
48.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
56.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
44.66 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
75.18 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
114.57 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
26.36 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
42.41 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
50.28 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
34.42 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
50.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
56.85 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
40.38 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S | Conductivité électrique | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles