Roulettes, modèle à plaque plate 920M / 915M Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle à plaque plate 920M / 915M Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with outstanding swivel performance and traveling stability thanks to the large ball race diameter used for the swivel part, as well as its wide wheel.
· Features a luxurious look that makes it popular for use with medical beds, medical equipment, and hotel carts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
915M-KUB100
915M-KUB125
915M-KUB150
915M-RB100
915M-RB125
915M-RB150
920M-KUB100
920M-KUB125
920M-KUB150
920M-RB100
920M-RB125
920M-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

55.29 €

1 11 jours 137Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100114321148KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

64.44 €

1 11 jours 165Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125114351148KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

82.85 €

1 Disponible 11 jours 194Roulette à verrouillage totalUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.01148KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

62.20 €

1 13 jours 137Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-100114321148RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

71.23 €

1 13 jours 165Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-125114351148RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

77.08 €

1 11 jours 194Roulette à verrouillage totalCaoutchouc-15012044.01148RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

48.02 €

1 Disponible 11 jours 137NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332--KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

57.50 €

1 Disponible 11 jours 165NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259935--KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

76.75 €

1 Disponible 11 jours 194NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)15012044.0--KUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

54.34 €

1 13 jours 137NACaoutchouc-1008332--RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

64.24 €

1 13 jours 165NACaoutchouc-1259935--RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

71.37 €

1 11 jours 194NACaoutchouc-15012044.0--RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Charge admissible 1 pièce(daN) 100
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 52(62)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 52(62) Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 85 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 85
Largeur de voiture(mm) 32 Catégorie de charge Charge légère / moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant Référence M

Assistance technique