Roulettes, modèle à plaque plate 420ER / 415ER Diamètre de roue 40-75mm

Roulettes, modèle à plaque plate 420ER / 415ER Diamètre de roue 40-75mm
  • Remise sur volume
A chrome-plated caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for office equipment, furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415ER-MC40
415ER-MC50
415ER-MC65
415ER-MC75
415ER-N40
415ER-N50
415ER-N65
415ER-N75
415ER-PR65
415ER-PR75
415ER-R50
415ER-R65
415ER-R75
415ER-UR40
415ER-UR50
415ER-UR65
415ER-UR75
420ER-MC40
420ER-MC50
420ER-MC65
420ER-MC75
420ER-N40
420ER-N50
420ER-N65
420ER-N75
420ER-PR65
420ER-PR75
420ER-R40
420ER-R50
420ER-R65
420ER-R75
420ER-UR40
420ER-UR50
420ER-UR65
420ER-UR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

18.30 €

1 11 jours 58~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)4020513140175.5MCRoue 100% nylon MC

22.28 €

1 Disponible 11 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704250206.5MCRoue 100% nylon MC

26.02 €

1 Disponible 11 jours 8235.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704265206.5MCRoue 100% nylon MC

32.59 €

1 11 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704275206.5MCRoue 100% nylon MC

4.70 €

1 11 jours 58~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)4020513140165.5NRoue 100% nylon

7.11 €

1 Disponible 11 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704250216.5NRoue 100% nylon

8.06 €

1 Disponible 11 jours 8235.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704265216.5NRoue 100% nylon

8.92 €

1 Disponible 11 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704275216.5NRoue 100% nylon

13.10 €

1 11 jours 82~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-5628704265206.5PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

14.55 €

1 11 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-5628704275216.5PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

8.82 €

1 11 jours 65~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-5628704250206.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

10.18 €

1 11 jours 82~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-5628704265216.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

11.66 €

1 6 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-5628704275216.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

5.54 €

1 11 jours 58~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)4020513140165.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

9.03 €

1 Disponible 6 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704250216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

12.28 €

1 Disponible 11 jours 8235.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704265216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

13.17 €

1 Disponible 6 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704275216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.99 €

1 11 jours 58~35.00NA30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)4020513140175.5MCRoue 100% nylon MC

19.86 €

1 11 jours 6535.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704250206.5MCRoue 100% nylon MC

23.50 €

1 11 jours 8235.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704265206.5MCRoue 100% nylon MC

29.80 €

1 11 jours 9235.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704275206.5MCRoue 100% nylon MC

3.73 €

1 Disponible 6 jours 58~35.00NA30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)4020513140165.5NRoue 100% nylon

5.10 €

1 13 jours 6535.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704250216.5NRoue 100% nylon

6.88 €

1 13 jours 8235.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704265216.5NRoue 100% nylon

6.75 €

1 6 jours 9235.01~80.00NA50[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5628704275216.5NRoue 100% nylon

11.03 €

1 11 jours 82~35.00NA30Caoutchouc-5628704265206.5PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

11.64 €

1 Disponible 6 jours 9235.01~80.00NA40Caoutchouc-5628704275216.5PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

4.12 €

1 6 jours 58~35.00NA25Caoutchouc-4020513140175.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.96 €

1 6 jours 65~35.00NA30Caoutchouc-5628704250206.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.04 €

1 6 jours 82~35.00NA30Caoutchouc-5628704265216.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

10.27 €

1 6 jours 9235.01~80.00NA40Caoutchouc-5628704275216.5RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

4.47 €

1 Disponible 10 jours 58~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)4020513140165.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

7.94 €

1 6 jours 6535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704250216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

9.94 €

1 Disponible 11 jours 8235.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704265216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

10.96 €

1 Disponible 6 jours 9235.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)5628704275216.5URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Type fixe
Référence ER

Assistance technique