Coussinets / avec collerette / SAF

Coussinets / avec collerette / SAF
  • En promotion
  • Remise sur volume
Oilless bearing for high load (flanged bushing type).

[Features]
· Copper based oilless bearing for heavy load applications into which solid lubricant plugs are embedded.
· Choose base metal and plug according to the application and working conditions.
· Maintenance-free, no need to supply oil.
· Excellent wear resistance properties.
· Excellent wear resistance properties are exhibited in applications where oil film formation is difficult such as reciprocating, intermittent, and oscillating motions under conditions of high load and low speed.
· Low friction coefficient.
· Can be used under a wide range of temperatures from low to high.
· Free design of shape and size is possible.
· Superior corrosion and chemical resistance.
· Can be used in river or in sea water, in special liquids where chemical resistance of the metal base and solid lubricant is needed, and in gas where oil supply is difficult.
· Superior impact resistance.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAF0610
SAF0615
SAF0810
SAF0812
SAF0815
SAF10080
SAF100100
SAF1010
SAF1012
SAF1015
SAF1017
SAF1020
SAF12080
SAF120100
SAF1210
SAF1215
SAF1220
SAF1225
SAF1230
SAF1310
SAF1312
SAF1320
SAF1325
SAF1415
SAF1420
SAF1510
SAF1515
SAF1520
SAF1525
SAF1530
SAF1612
SAF1615
SAF1618
SAF1620
SAF1623
SAF1625
SAF1630
SAF1635
SAF1640
SAF1815
SAF1820
SAF1825
SAF2015
SAF2020
SAF2025
SAF2030
SAF2035
SAF2040
SAF2520
SAF2525
SAF2535
SAF2540
SAF2550
SAF3025
SAF3030
SAF3035
SAF3035F
SAF3040
SAF3050
SAF3120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Le diamètre extérieur du bord
(mm)

13.40 €

1 Disponible 6 jours 106101016

15.58 €

1 6 jours 106101516

12.90 €

1 37 jours 108121020

13.17 €

1 Disponible 6 jours 108121220

13.79 €

1 6 jours 108121520

147.93 €

1 6 jours 1010012080150

189.30 €

1 37 jours 10100120100150

11.07 €

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010141022

13.48 €

1 37 jours 1010141222

13.30 €

1 6 jours 1010141522

15.44 €

1 6 jours 1010141722

17.29 €

1 6 jours 1010142022

170.54 €

1 6 jours 1012014080170

200.30 €

1 37 jours 10120140100170

16.59 €

1 6 jours 1012181025

14.56 €

6.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012181525

17.15 €

1 Disponible 6 jours 1012182025

18.43 €

1 6 jours 1012182525

19.95 €

1 6 jours 1012183025

19.45 €

1 37 jours 1013191026

19.76 €

1 66 jours 1013191226

21.21 €

1 6 jours 1013192026

21.76 €

1 66 jours 1013192526

20.93 €

1 6 jours 1014201527

21.58 €

1 6 jours 1014202027

21.15 €

1 6 jours 1015211028

18.32 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015211528

19.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015212028

25.09 €

1 38 jours 1015212528

24.88 €

1 6 jours 1015213028

21.69 €

1 37 jours 1016221229

18.64 €

10.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016221529

23.11 €

1 6 jours 1016221829

23.48 €

1 6 jours 1016222029

24.46 €

1 6 jours 1016222329

25.12 €

1 6 jours 1016222529

25.94 €

1 6 jours 1016223029

26.81 €

1 6 jours 1016223529

28.45 €

1 6 jours 1016224029

23.65 €

1 6 jours 1018241532

24.45 €

1 6 jours 1018242032

24.49 €

1 37 jours 1018242532

22.97 €

1 6 jours 1020301540

25.37 €

1 6 jours 1020302040

25.72 €

1 6 jours 1020302540

26.98 €

1 6 jours 1020303040

28.77 €

1 37 jours 1020303540

30.59 €

1 25 jours 1020304040

26.91 €

1 6 jours 1025352045

30.45 €

1 6 jours 1025352545

33.69 €

1 51 jours 1025353545

35.48 €

1 6 jours 1025354045

31.68 €

16.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025355045

35.45 €

1 6 jours 1030402550

36.51 €

1 6 jours 1030403050

38.11 €

1 6 jours 1030403550

41.47 €

1 6 jours 1030403560

39.06 €

1 6 jours 1030404050

41.85 €

1 37 jours 1030405050

34.30 €

1 37 jours 1031.5402050

Loading...

Informations de base

Type Bride Matériau métallique Laiton à haute résistance à la traction Environnement Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 29
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage H7 Lubrification Sans lubrification
Plage de températures de fonctionnement(°C) -70::+250

Assistance technique